Details
DRL-Steckmagazin 10 DA: Blitzstrom-Ableiter für 10 Doppeladern (DA) DRL-Stecker 1 DA: Überspannungs-Schutzstecker für 1 Doppelader (DA), energetisch koordiniert zu den DRL-Steckmagazinen |
Blitzstrom-, Überspannungs- oder Kombi-Ableiter steckbar in LSA-Trennleisten der Bauform 2. Das blitzstromtragfähige 10 DA-Steckmagazin ist mit Gasentladungsableitern (wahlweise mit optischer Defektanzeige) und Trennleistenkontakten bestückt. Das ermöglicht ein Prüfen, Trennen oder Patchen von Doppeladern bei gestecktem Schutz oder das zusätzliche Aufstecken von 1 DA-Überspannungs-Ableitern für einen optimalen Endgeräteschutz. Die Überspannungs-Ableiter verrasten im Erdungsrahmen und können bei Bedarf im Block entfernt werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:

DRL 10 B
DRL 10 B FSD
DRL RE
DRL RD
DRL PD
DRL HD
Zubehör
Blitzstromtragfähiges DRL-Steckmagazin 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen und erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Kombi-Ableiter. Die integrierten Trennleistenkontakte erlauben bei gestecktem Schutz das Prüfen, Messen und Patchen.
- Blitzstrom-Ableiter als Steckmagazin mit integrierter LSA-Trennleistenfunktion
- Modular erweiterbar zum Kombi-Ableiter
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –1 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Blitzstromtragfähiges DRL-Steckmagazin 10 DA für nahezu alle Anwendungen und erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Kombi-Ableiter. Die integrierten Trennleistenkontakte erlauben bei gestecktem Schutz das Prüfen, Messen und Patchen. Die dreipoligen Gasentladungsableiter verfügen über eine fail-safe-Funktion mit optischer Anzeige bei Defekt.
- Blitzstrom-Ableiter als Steckmagazin mit integrierter LSA-Trennleistenfunktion
- Optische Defektanzeige der Gasentladungsableiter
- Erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Kombi-Ableiter
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –1 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Defektanzeige | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| fail-safe-Verhalten | |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz mit Entkopplungsimpedanzen. Besonders geeignet für Signalkreise mit gemeinsamen Bezugspotential. Erdung über EF 10 DRL. Nur für Trennleisten oder DRL-Steckmagazin.
- Niedrige Schutzpegel für Endgeräteschutz
- Energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 in Kombination mit DRL 10 B... | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-PG | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz. Niedriger Schutzpegel Ader-Ader für erdpotentialfreie Schnittstellen. Montage mit EF 10 DRL. Installation nur in Verbindung mit dem DRL-Steckmagazin empfohlen.
- Niedriger Schutzpegel Ader/Ader für Endgeräteschutz
- Energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 in Kombination mit DRL 10 B... | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Einsteckbar in | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz. Niedriger Schutzpegel Ader-Ader und integrierter Überstromschutz für ADSL, ISDN Uk0 oder a/b-Adern. Montage mit EF 10 DRL. Installation nur in Verbindung mit dem DRL-Steckmagazin empfohlen.
- Für höchste Übertragungsraten – kombiniert mit Überstromschutz
- Energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 in Kombination mit DRL 10 B... | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Ausführung | |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Einsteckbar in | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz für hochfrequente Übertragungen wie G.703 oder ISDN U2m , S2m und S0 . Montage mit EF 10 DRL. Installation nur in Verbindung mit dem DRL-Steckmagazin empfohlen.
- Für höchste Übertragungsraten
- Energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B... | In |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 in Kombination mit DRL 10 B... | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Einsteckbar in | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
Gasentladungsableiter
![]() |
|





























