Details
Der Schutzstromkreis und der Spannungsmesskreis werden gegen Überspannungsimpulse aus atmosphärischen Entladungen (Blitz) oder Schalthandlungen (in Energieversorgungsleitungen) geschützt. Die Geräte sind für den Betrieb bei Dauerbeeinflussungsspannungen bis 65 V AC zwischen Rohrleitung und Erde ausgelegt. Wird dieser Wert überschritten, sind die einschlägigen Vorschriften zum Berührungsschutz zu beachten und weiterführende Maßnahmen durchzuführen. Die Geräte können mit Überströmen als Folge von Netzfehlern (Kurzschluss oder Erdschluss) überlastet werden. Aus diesem Grund wird der Einbau in ein eigenes metallisches Gehäuse oder die Verwendung einer anschlussfertigen Anschlusseinheit (ITAK) empfohlen. Eine thermische Überlastung der Ableitpfade wird durch den integrierten Fernmeldekontakt signalisiert. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() BVT KKS ALD | ![]() BVT KKS APD | ![]() BVT KKS ALD SN | ![]() BVT KKS APD SN |
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
- Für Schutzstromkreise
- Hoher Nennstrom
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/ µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/ µs C3 | Up |
| A2 Wechselstromfestigkeit gesamt | |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme) | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung DC | |
| Schaltleistung AC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Spannungsmesskreises (Farbe gelb). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Ableiterpfade). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
- Für Spannungsmesskreise
- Steckbarer Fernmeldekontakt
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/ µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/ µs C3 | Up |
| A2 Wechselstromfestigkeit gesamt | |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme) | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung DC | |
| Schaltleistung AC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Ausführung SNAM. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
- Für Schutzstromkreise
- Ausführung gemäß SNAM-Spezifikation
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/ µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/ µs C3 | Up |
| A2 Wechselstromfestigkeit gesamt | |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme) | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung DC | |
| Schaltleistung AC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Spannungsmesskreises (Farbe gelb). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Ableiterpfade). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Ausführung SNAM. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
- Für Spannungsmesskreise
- Ausführung gemäß SNAM-Spezifikation
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc |
| Nennstrom | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/ µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/ µs C3 | Up |
| A2 Wechselstromfestigkeit gesamt | |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | |
| Montage auf | |
| Anschluss Eingang / Ausgang | |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme) | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung DC | |
| Schaltleistung AC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |






















