Details
Weitere Varianten / Zubehör:

BXT ML4 B 180
BXT ML4 BE 5 – BE 180
BXT ML4 BD 5 – BD 180
BXT ML4 BC 5 / 24
BXT ML4 BE C 12 / 24
BXT ML4 BE HF 5
BXT ML4 BD HF 5 / 24
BXT ML4 MY 110 / 250
BXT ML2 BD 180
BXT ML2 BD S 5 – BD S 48
BXT ML2 BE S 5 – BE S 48
BXT ML2 BE HFS 5
BXT ML2 BD HFS 5
BXT ML2 B 180
BXT ML2 BD DL S 15
BXT ML2 MY 250
BXT ML2 MY E 110
Zubehör
Platzsparendes vierpoliges Blitzstrom-Ableiter-Modul mit LifeCheck für nahezu alle Anwendungen. Einsetzbar in Verbindung mit nachgeordnetem Überspannungs-Ableiter Q oder Kombi-Ableiter niedrigerer oder gleicher Spannungsebene. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- vierpoliger Blitzschutz-Potentialausgleich
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –1 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 4 Einzeladern
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-PG | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 2 Doppeladern
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von max. 4 erdpotentialfreien Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für max. 4 Adern
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit Eingangs-Diodenschutzbeschaltung, Stromschleifen (TTY) und Optokoppler-Eingängen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Zusätzliche Entkopplung zum Endgerät
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 80° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-PG | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie hochfrequenter Übertragungen ohne galvanische Trennung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 4 Einzeladern
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-PG | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern erdpotentialfreier hochfrequenter Bussysteme oder Videoübertragungen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Minimale Signalbeeinflussung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Adern mehradriger Signalschnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
920 388: vorraussichtlich lieferbar im 2. Quartal 2012
920 388: vorraussichtlich lieferbar im 2. Quartal 2012
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Verwechslungssichere "Y"-Schaltung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC Ader-Ader | UC |
| Höchste Dauerspannung DC Ader-PG | UC |
| Höchste Dauerspannung AC Ader-Ader | UC |
| Höchste Dauerspannung AC Ader-PG | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 1 Doppelader
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 1 Doppelader und Leitungsschirm
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 2 Einzeladern und Leitungsschirm
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-PG | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader hochfrequenter Übertragungen ohne galvanische Trennung, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 1 Doppelader und Schirm
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-PG | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter Bussysteme oder Videoübertragungen, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Minimale Signalbeeinflussung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes zweipoliges Blitzstrom-Ableiter-Modul mit LifeCheck und Schirmerdung für nahezu alle Anwendungen. Einsetzbar in Verbindung mit nachgeordnetem Überspannungs-Ableiter Q oder Kombi-Ableiter niedrigerer oder gleicher Spannungsebene. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- zweipoliger Blitzschutzpotentialausgleich mit 4 Anschlüssen für Schirm- bzw. Funktionserde
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A –1 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen, speziell koordiniert auf die Anforderungen des Dupline-Bus, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- Für Dupline-Bus geeignet
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Optimale Schutzwirkung für 1 Doppelader und Schirm
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennstrom bei 70° C | IL |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt | Iimp |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader | Iimp |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 | Up |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| SIL-Klassifizierung | |
| ATEX-Zulassungen | |
| IECEx-Zulassungen | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1) | |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2) | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Adern mehradriger Signalschnittstellen bis zu 250 V AC. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Verwechslungssichere "Y"-Schaltung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC Ader-Ader | UC |
| Höchste Dauerspannung DC Ader-PG | UC |
| Höchste Dauerspannung AC Ader-Ader | UC |
| Höchste Dauerspannung AC Ader-PG | UC |
| Nennstrom bei 45° C | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Adern mehradriger Signalschnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / MCM.
voraussichtlich lieferbar im 2. Quartal 2012
voraussichtlich lieferbar im 2. Quartal 2012
- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Verwechslungssichere "Y"-Schaltung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B –2 und höher
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Ableiterklasse | |
| Ableiterüberwachung | |
| Nennspannung | UN |
| Höchste Dauerspannung DC Ader-Ader | UC |
| Höchste Dauerspannung DC Ader-PG | UC |
| Höchste Dauerspannung AC Ader-Ader | UC |
| Höchste Dauerspannung AC Ader-PG | UC |
| Nennstrom bei 80° C | IL |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt | In |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader | In |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 | Up |
| Serienimpedanz pro Ader | |
| Grenzfrequenz Ad-Ad | fG |
| Kapazität Ad-Ad | C |
| Kapazität Ad-PG | C |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart (gesteckt) | |
| Einsteckbar in | |
| Erdung über | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Farbe | |
| Prüfnormen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
DRC LC M3+
![]() |
|
DRC MCM XT
![]() |
| ![]() |
BXT BAS
![]() |
| ![]() |
Bezeichnungssystem BA1-BA15
![]() |
|




































































