Verdrahtungszubehör STAK
| ![]() EMV-optimale V-Verdrahtung bei Stringleitungen in einem PV-Generatoranschlusskasten mittels STAK 25 |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Stiftanschlussklemme STAK 25 | ![]() Stiftanschlussklemme STAK 2X16 |
Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern
- Ermöglicht die V-Verdrahtung (Anschluss von 2 Leitern) an Überspannungs-Schutzgeräten bis 25 mm2
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Nennspannung AC/DC | UN |
| Max. PV-Spannung (UCPV) in der Anwendung mit DEHNguard M YPV SCI ... | |
| Nennlaststrom AC | IL |
| Blitzstoßstrom (10/350) | |
| Ableitstoßstrom (8/20) | |
| Bemessungsisolationsspannung | Ui |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Anschlussquerschnitt | min. |
| Anschlussquerschnitt | max. |
| Anschlussart | |
| Passend für | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern
- Ermöglicht die Klemmung von bauseits kleineren Querschnitten als der festgelegte minimale Klemmenquerschnitt des Überspannungs-Schutzgerätes











