Isolierstoffgehäuse
| ![]() Anwendungsbeispiel: Modulares DEHNventil M TNS im Isolierstoffgehäuse IGA 10 V2 IP54 |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() IGA 10 V2 IP54 | ![]() IGA 12 IP54 | ![]() IGA 24 IP54 | ![]() IGA 6 IP54 |
Isolierstoffgehäuse zum Einbau von Ableitern mit max. 10 TE Einbauraum; mit Membranflansch für 5 Kabel Ø7-30 mm EPDM und 3 montierte Membraneinführungen M20 mit Kontermutter; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Blitzstoßstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Schutzart | |
| Ausführung | |
| Deckelausführung | |
| Gehäusefarbe | |
| Anzahl Kabeleinführungen | |
| verfügbarer Einbauraum | |
| Abmessungen | B x H x T |
| Deckel | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Isolierstoffgehäuse mit 12 TE Einbauraum für nicht ausblasende Ableiter
- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten dreipoligen PE- und zwölfpoligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende
- Mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt und Beschriftungsetiketten
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Schutzart | |
| Deckelausführung | |
| Gehäusefarbe | |
| Kabeleinführung | |
| PE/N Anzahl x Querschnitt | |
| verfügbarer Einbauraum | |
| Abmessungen | B x H x T |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Isolierstoffgehäuse mit 2 x 12 TE Einbauraum für nicht ausblasende Ableiter
- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten sechspoligen PE- und 24-poligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende
- Mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt und Beschriftungsetiketten
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Schutzart | |
| Deckelausführung | |
| Gehäusefarbe | |
| Kabeleinführung | |
| PE/N Anzahl x Querschnitt | |
| verfügbarer Einbauraum | |
| Abmessungen | B x H x T |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Schutzart | |
| Deckelausführung | |
| Gehäusefarbe | |
| Anzahl Kabeleinführungen | |
| verfügbarer Einbauraum | |
| Abmessungen | B x H x T |
| Deckel | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
















