Details
NSM-Protector: Schutzkontakt-Steckdose mit integriertem Überspannungsschutz |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() NSM PRO | ![]() Zubehör |
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Gesamtableitstoßstrom (8/20) [L+N-PE] | Itotal |
| Kombinierter Stoß | UOC |
| Kombinierter Stoß [L+N-PE] | UOC total |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L/N-PE] | UP |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [L/N-PE] | tA |
| max. netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz mit 16 A gL/gG | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [L/N-PE] | UT |
| TOV-Spannung [L+N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik [L-N] | |
| TOV-Charakteristik [L/N-PE] | |
| TOV-Charakteristik [L+N-PE] | |
| Defektanzeige | |
| Betriebsanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Anschlussquerschnitt | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Ausführung DELTA | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |