Details
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() V NH00 (FM) | ![]() V NH1 | ![]() VA NH00 (FM) | ![]() VA NH1 |
V NH00 (FM): Überspannungs-Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00, optional mit speziellem Signalstift für Fernmeldung
- Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größen 00 und 1
- Zinkoxidvaristor mit Überwachungseinrichtung, Abtrennvorrichtung und integrierter Ableitervorsicherung (VA NH zusätzlich mit in Reihe geschalteter Funkenstrecke)
- Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Signalstift für Fernmeldung | |
| Anzahl der Ports | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
V NH1: Überspannungs-Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 1
- Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größen 00 und 1
- Zinkoxidvaristor mit Überwachungseinrichtung, Abtrennvorrichtung und integrierter Ableitervorsicherung (VA NH zusätzlich mit in Reihe geschalteter Funkenstrecke)
- Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Anzahl der Ports | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
VA NH00 (FM): Überspannungs-Ableiter mit Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung; zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00, optional mit speziellem Signalstift für Fernmeldung
- Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größen 00 und 1
- Zinkoxidvaristor mit Überwachungseinrichtung, Abtrennvorrichtung und integrierter Ableitervorsicherung (VA NH zusätzlich mit in Reihe geschalteter Funkenstrecke)
- Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Signalstift für Fernmeldung | |
| Anzahl der Ports | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
VA NH1: Überspannungs-Ableiter mit Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung; zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 1
- Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größen 00 und 1
- Zinkoxidvaristor mit Überwachungseinrichtung, Abtrennvorrichtung und integrierter Ableitervorsicherung (VA NH zusätzlich mit in Reihe geschalteter Funkenstrecke)
- Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Anzahl der Ports | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |






















