Details
DEHNguard M TNC ...: modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme DEHNguard M TNS ...: modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme DEHNguard M TT ...: modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1") DEHNguard M TN ...: modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TN-Systeme DEHNguard M TT 2P ...: modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (Schaltungsvariante "1+1") DEHNguard M WE ...: modularer Überspannungs-Ableiter speziell für Windenergieanlagen DEHNguard M ... FM: mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler) |
Weitere Varianten / Zubehör:

DEHNguard M TNC ...
DEHNguard M TNC ... FM
DEHNguard M TNS ...
DEHNguard M TNS ... FM
DEHNguard M TT ...
DEHNguard M TT ... FM
DEHNguard M TN ...
DEHNguard M TN ... FM
DEHNguard M TT 2P ...
DEHNguard M TT 2P ... FM
DEHNguard M WE ... (FM)
Zubehör
Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1")
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | Iimp |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | Ifi |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1"); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | Iimp |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | Ifi |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TN-Systeme
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TN-Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (Schaltungsvariante "1+1")
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | Iimp |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | Ifi |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (Schaltungsvariante "1+1"); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | Iimp |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | Ifi |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Dreipoliger modularer Überspannungs-Ableiter für Windenergieanlagen mit Varistor-Bemessungsspannung Umov = 750 V AC; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Varistor-Bemessungsspannung | Umov |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
Varistor-Schutzmodul









































