Details
DEHNguard 1000: einpoliger, kompakter Überspannungs-Ableiter mit Bemessungsspannung UC = 1000 V AC DEHNguard ... FM: mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler) |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DEHNguard 1000 (FM) | ![]() Zubehör |
Einpoliger, kompakter Überspannungs-Ableiter mit Bemessungsspannung UC = 1000 V AC; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähigen Zinkoxidvaristor
- Hohe Überwachungs-Sicherheit durch Abtrennvorrichtung "Thermo-Dynamik-Control"
- Speziell für hohe Systemspannungen ausgelegtes Gerätedesign
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | Up |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler Überstromschutz | |
| Maximaler Überstromschutz bei U ≤ 690 V AC | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |