Details
DEHNguard TNC H LI: mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit Lebensdaueranzeige für TN-C-Systeme DEHNguard TNS H LI: mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit Lebensdaueranzeige für TN-S-Systeme DEHNguard TT H LI: mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit Lebensdaueranzeige für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1") DEHNguard T H LI: einpoliger Überspannungs-Ableiter mit Lebensdaueranzeige |
Weitere Varianten / Zubehör:

DEHNguard TNC H LI
DEHNguard TNS H LI
DEHNguard TT H LI
DEHNguard T H LI
Zubehör
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter für das TN-C-System mit Ableiterüberwachung Pro-Active-Thermo-Control mit 3-stufiger Sichtanzeige
- Anschlussfertige Kompletteinheit für die gebräuchlichen Netzformen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Eindeutige Zustandskontrolle durch 3-stufige Lebensdauer-Sicht-Anzeige <GRÜN-GELB-ROT> mit verknüpfter Fernsignalisierung
- Rechtzeitige Aufforderung <GELB> zum Schutzmodulwechsel bei drohender Überlastung des Ableiter
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Optionen |
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter für das TN-S-System mit Ableiterüberwachung Pro-Active-Thermo-Control mit 3-stufiger Sichtanzeige
- Anschlussfertige Kompletteinheit für die gebräuchlichen Netzformen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Eindeutige Zustandskontrolle durch 3-stufige Lebensdauer-Sicht-Anzeige <GRÜN-GELB-ROT> mit verknüpfter Fernsignalisierung
- Rechtzeitige Aufforderung <GELB> zum Schutzmodulwechsel bei drohender Überlastung des Ableiter
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Optionen |
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit Pro-Active-Thermo-Control mit 3-stufiger Sichtanzeige für das TT- und TN-S-System (Schaltungsvariante "3+1")
- Anschlussfertige Kompletteinheit für die gebräuchlichen Netzformen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Eindeutige Zustandskontrolle durch 3-stufige Lebensdauer-Sicht-Anzeige <GRÜN-GELB-ROT> mit verknüpfter Fernsignalisierung
- Rechtzeitige Aufforderung <GELB> zum Schutzmodulwechsel bei drohender Überlastung des Ableiter
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) [L-N] | Imax |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) [N-PE] | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Optionen |
Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter mit Ableiterüberwachung Pro-Active-Thermo-Control mit 3-stufiger Sichtanzeige
- Anschlussfertige Kompletteinheit für die gebräuchlichen Netzformen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Eindeutige Zustandskontrolle durch 3-stufige Lebensdauer-Sicht-Anzeige <GRÜN-GELB-ROT> mit verknüpfter Fernsignalisierung
- Rechtzeitige Aufforderung <GELB> zum Schutzmodulwechsel bei drohender Überlastung des Ableiter
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Optionen |


















