Details
DEHNgap C S: N-PE-Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul DEHNgap C S FM: mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler) |
Der N-PE-Überspannungs-Ableiter DEHNgap C S ist die ideale Ergänzung der einpoligen Überspannungs-Schutzgeräte DEHNguard S. Er hat als Summenstrom-Ableiter zwischen Neutral- und Schutzleiter im TT-System die Aufgabe, die Schutzanforderungen für den Personen- und Sachschutz bei der sogenannten "3+1"- oder "1+1"-Schaltungsvariante sicherzustellen. Durch die Verwendung des modernen Red/Line-Ableiterdesigns steht DEHNgap C S den DEHNguard S-Geräten in Komfort und Leistung nicht nach. Das für Überspannungs-Schutzgeräte einzigartige Modul-Verriegelungssystem lässt das Funkenstreckenmodul und das Gerätebasisteil in der Anwendung zu einer leistungsstarken Einheit verschmelzen. Weder Erschütterungen durch Transport noch die enormen Stromkräfte während eines Ableitvorgangs führen zum Lockern des Schutzmoduls. Und dennoch kann im Bedarfsfall der Schutzmodulwechsel einfach und ohne Hilfswerkzeug vorgenommen werden. Hierfür sorgt die komfortable Modulentriegelungstaste des Schutzmoduls. Die ab Werk eingesetzte mechanische Kodierung von Schutzmodul und Basisteil verhindert eine Fehlbestückung durch den Installateur oder Anwender. Die Überwachung der Ableitertemperatur und die Integration einer in Reihe zu dem Ableiter geschaltenen Abtrennvorrichtung erhöht die Sicherheit des DEHNgap C S noch weiter. Die Funktionsbereitschaft des DEHNgap C S wird durch die Sichtanzeige mit grün-roter Farbmarkierung angezeigt. Neben der standardmäßigen Sichtanzeige verfügt das Gerät DEHNgap C S ... FM über eine dreipolige Anschlussklemme zur Fernsignalisierung. Durch die Ausführung des Fernmeldekontakts als potentialfreier Wechsler kann, je nach Schaltungskonzept, das Fernsignalisierungssignal als Öffner oder Schließer verwendet werden. Der N-PE-Überspannungs-Ableiter DEHNgap C S ist mit Multifunktions-Anschlussklemmen zum Anschluss von Leiter und Kammschienen ausgestattet. Hiermit lässt sich eine komfortable Verdrahtung in Verbindung mit weiteren Reiheneinbaugeräten durchführen. Eine Vielzahl von Anwendungen kann somit schutztechnisch optimal in V-Verdrahtung analog zu E DIN VDE 0100-534 und VdS 2031 ausgeführt werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DEHNgap C S (FM) | ![]() Zubehör |
N-PE-Überspannungs-Ableiter; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Speziell für den Einsatz im TT-System in der "3+1"- und "1+1"-Schaltung nach E DIN VDE 0100-534 zwischen Neutralleiter N und Schutzleiter PE
- Hohes Ableitvermögen
- Zweiteilig, bestehend aus Basisteil und gestecktem Funkenstrecken-Schutzmodul
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Folgestromlöschfähigkeit | Ifi |
| Blitzstoßstrom (10/350) | Iimp |
| Schutzpegel | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |


















