Details
Die modularen Überspannungs-Ableiter der DEHNguard ... CI-Familie im funktionalen Red/Line-Familiendesign stellen eine vollkommene Symbiose von Kurzschlussfall und Schutz gegen Überspannungen in einem nur 1 TE-breiten Schutzmodul dar. Damit werden im Hinblick auf Überspannungsschutz und Sicherheit im Kurzschlussverhalten neue Maßstäbe in punkto Anwenderfreundlichkeit gesetzt. Die Schutzbeschaltung mit der im Schutzmodul integrierten Ableitervorsicherung und dem leistungsfähigen Zinkoxidvaristor in Kombination mit der zweifach wirkenden Überwachungseinrichtung Thermo-Dynamik-Control weisen, in Bezug auf die einfache Installation, bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf weitreichende Vorteile auf. Durch die integrierte Ableitervorsicherung werden dem Anwender alle ableiterspezifischen Dimensionierungsvorgaben wie der Backup-Schutz im Kurzschlussfall einerseits und Impulsstromtragfähigkeit andererseits abgenommen. Dem Anwender wird die Möglichkeit an die Hand gegeben für Anlagen bis zu einem Kurzschlussstrom von 25 kAeff einen sehr platzsparenden Überspannungsschutz zu erreichen, der alle in den Installationsvorschriften geforderten Funktionalitäten mit abdeckt. Auch die nach DIN VDE 0100-534 geforderte Statusanzeige wird für alle Netzpfade, auch den N-PE-Pfad, erfüllt. Durch die Überwachungseinrichtung „Thermo-Dynamik-Control“ wird neben der Oberflächentemperatur des Hochleistungsvaristors auch die Höhe des Ableitstroms zur Auswertung herangezogen. Die Funktionsbereitschaft jedes Schutzpfades wird dabei durch die mechanisch wirkende, betriebsstromfreie Sichtanzeige mit grün-roter Farbmarkierung dokumentiert. Die Sichtanzeige signalisiert sowohl das Aktivwerden der Ableiterüberwachung „Thermo-Dynamik-Control“ als auch das der integrierten Ableitervorsicherung. Neben der mechanischen Funktions-/Defektanzeige verfügen die Gerätevarianten DEHNguard ... CI-Geräte in der Ausführungsform ... FM über eine dreipolige Anschlussklemme zur Fernsignalisierung. Durch die Ausführung des Fernmeldekontaktes als potentialfreier Wechsler kann, je nach Schaltungskonzept, das Fernsignalisierungssignal als Öffner oder Schließer verwendet werden. Alle Vorteile des bekannten modularen Design der neuen DEHNguard-Familie wurden kompromisslos auch in die neue DEHNguard ... CI-Familie überführt. Eine netzsystembezogene Produktbezeichnung ist ebenso ein Ausdruck der hohen Sicherheitsanforderungen wie die Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control". Die einzigartige Modulverrieglung verhindert, dass weder Erschütterungen während des Transportes noch die enormen dynamischen Kräfte während eines Ableitvorgangs ein Lockern der Schutzmodule hervorrufen. Und dennoch kann im Bedarfsfall der Schutzmodulwechsel einfach und werkzeuglos ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte vorgenommen werden. Hierfür sorgt die komfortable Modulentriegelungstaste der Schutzmodule. Um beim Modulwechsel eine Fehlbestückung durch den Installateur oder Anwender zu vermeiden, ist jeder Schutzpfad der mehr- und einpoligen Ableiter und jedes Schutzmodul mit einer mechanischen Kodierung ausgestattet. Die Überspannungs-Ableiter der modularen DEHNguard ... CI-Familie verfügen über Multifunktions-Anschlussklemmen im standardisierten 1 TE-Abstand zum Anschluss von Leiter und Kammschienen zur komfortablen Verdrahtung in Verbindung mit anderen Reiheneinbaugeräten. Somit ist für eine Vielzahl von Anwendungen die schutztechnisch optimale V-Verdrahtung entsprechend DIN VDE 0100-534 und VdS 2031 einfach möglich. |
Weitere Varianten / Zubehör:

DEHNguard M TNC CI ... (FM)
DEHNguard M TNS CI ... (FM)
DEHNguard M TT CI ... (FM)
DEHNguard M TN CI ... (FM)
DEHNguard M TT 2P CI ... (FM)
DEHNguard S CI ... (FM)
Zubehör
Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TN-C-Systeme
- Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TN-S-Systeme
- Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1")
- Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) [L-N] | In |
| Nennableitstoßstrom (8/20) [N-PE] | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) [L-N] | Imax |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) [N-PE] | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | Iimp |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | Ifi |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für einphasige 230 V-TN-Systeme
- Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Überspannungs-Ableiter mit integrierten Vorsicherungen für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme (Schaltungsvariante "1+1")
- Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] | UC |
| Höchste Dauerspannung AC [N-PE] | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) [L-N] | In |
| Nennableitstoßstrom (8/20) [N-PE] | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) [L-N] | Imax |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) [N-PE] | Imax |
| Blitzstoßstrom (10/350) [N-PE] | Iimp |
| Schutzpegel [L-N] | UP |
| Schutzpegel [L-N] bei 5 kA | UP |
| Schutzpegel [N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] | Ifi |
| Ansprechzeit [L-N] | tA |
| Ansprechzeit [N-PE] | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit integrierter Vorsicherung; optional mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Im Schutzmodul integrierte Ableitervorsicherung
- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 | |
| SPD nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) | Imax |
| Schutzpegel | UP |
| Schutzpegel bei 5 kA | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Maximaler netzseitiger Überstromschutz | |
| Kurzschlussfestigkeit | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (min.) | |
| Anschlussquerschnitt (max.) | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |





























