Details
DEHNsignal E 3: Lichtwellenleiter-Empfangsmodul zur selektiven Zustandsanzeige / Sammelstörmeldung von 3 koordinierten Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi S und ggf. DEHNgap Maxi S in 5-Leiter-Systemen |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DEHNsignal E 3 | ![]() Zubehör |
Lichtwellenleiter-Empfangsmodul zur selektiven Zustandsanzeige / Sammelstörmeldung von 3 koordinierten Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi S und ggf. DEHNgap Maxi S in 5-Leiter-Systemen
- Funktionsanzeige des angeschlossenen Überspannungs-Schutzgerätes
- Potentialfreier Wechslerkontakt
- Selektive Zustandsanzeige
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| Versorgungsspannung AC | UN |
| Leistungsaufnahme | P |
| Vorsicherung für Versorgungsspannung | |
| Betriebstemperaturbereich | |
| Signaleingang | |
| Funktionsanzeige | |
| Selektive Zustandsanzeige | |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| FM-Kontakt / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt | |
| max. Entfernung mit LWL DSI 18M | |
| Prüfnormen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |