Details
Die modularen Geräte der Produktfamilie DEHNsecure sind koordinierte Blitzstrom-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign. Ohne zusätzliche Leitungslängen oder Entkopplungsspulen ist eine energetische Koordination mit den Typ 2-Überspannungs-Ableitern der DEHNguard-Familie gegeben. Die DEHNsecure-Geräte verkörpern Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit in prägnanter Form. Ihre elektrischen Parameter wurden für die höchsten Anforderungen innerhalb eines Blitz- und Überspannungs-Schutzsystems ausgelegt. Durch den internen Aufbau der DEHNsecure-Funkenstrecke ist diese ideal auf die Anwendung in Gleichstromkreisen abgestimmt. Netzfolgeströme bis 2000 A DC werden durch das verwendete Gerätekonzept bereits in deren Entstehungsphase verhindert. Unter Verwendung dieser neuen Gerätereihe kann nunmehr ein vollständiges Blitzschutzzonenkonzept unter Einbeziehung der zonenübergreifenden DC-Leitungen umgesetzt werden. Des Weiteren liefert die leckstromfreie Ausführung des Funkenstrecken-Ableiters weitreichende Vorteile beim Einsatz in isolationsüberwachten Systemen oder in Einsatzfällen bei denen höchste Anforderungen bzgl. des Eigenenergieverbrauchs gestellt werden. Anwendungsgebiete für den DEHNsecure sind z. B. Sicherheitsbeleuchtungssysteme, Notstromversorgungen, DC-Netze zur direkten Speisung von Gleichstromantrieben, Steuerstromkreise und batteriebetriebene Versorgungsnetze aller Art. Der DEHNsecure M 1 60 (FM) und der DEHNsecure M 2P 60 (FM) wurde speziell für die Anforderung im Mobilfunkbereich bei Remote Radio Head (RRH)-Anwendungen entwickelt. Hohe mögliche Lastströme sichern auch für zukünftige Erweiterungen im Bereich der mobilen Kommunikation ausreichend Reserven. Der DEHNsecure M 1 242 (FM) kommt in Netzen für Sicherheitsbeleuchtungen zum Einsatz. Hier werden die relevanten Verbraucher im Normalbetrieb mit einer AC-Spannung und im Notbetrieb über eine batteriegespeiste DC-Spannung versorgt. Da Überspannungsereignisse bei beiden Betriebszuständen auftreten können, ist der DEHNsecure M 1 242 sowohl für DC als auch für AC (Vorsicherung max. 10 AgL/gG) ausgelegt. Durch die Verwendung des modularen Ableiterdesigns hat der Anwender des DEHNsecure alle Sicherheits- und Komfort-Merkmale, die dieses Design bietet. So ist das vibrationssichere Modulverriegelungssystem einzigartig. Egal, ob es sich um Erschütterungen und Vibrationen aus dem Transport und der Anwendung handelt, oder ob es die enormen mechanischen Impulsbelastungen sind, die während eines Ableitvorgangs auftreten können, das Modulverriegelungssystem sorgt für sicheren Halt zwischen Basisteil und Schutzmodul. Und dennoch kann im Bedarfsfall der Schutzmodulwechsel einfach und ohne Hilfswerkzeug erfolgen. Hierzu dient die anwenderfreundliche Modulentriegelungstaste. Um beim Schutzmodulwechsel eine Fehlbestückung durch den Installateur oder Anwender zu vermeiden, ist sowohl das Gerätebasisteil als auch das Schutzmodul ab Werk mit einer mechanischen Kodierung versehen. Durch die Anwendung von Doppelklemmen für den Leiteranschluss lässt sich die in DIN VDE 0100-534 und VdS 2031 bevorzugte V-Verdrahtung der Ableiter bis zu einem Nennstrom von 125 A platz- und kostensparend umsetzen. Die betriebsstromfreie Funktions-/Defektanzeige des DEHNsecure gibt sofort Auskunft über die Betriebsbereitschaft des Gerätes. Neben der standardmäßigen Sichtanzeige mit grün-roter Farbmarkierung stehen dem Anwender mit der Gerätevariante DEHNsecure ... FM Geräte mit zusätzlichem Fernmeldeausgang zur Verfügung. Durch die Ausführung des Fernmeldekontaktes als potentialfreier Wechsler kann, je nach Schaltungskonzept, das Fernsignalisierungssignal als Öffner oder Schließer verwendet werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() DEHNsecure M 1 ... | ![]() DEHNsecure M 1 ... FM | ![]() DEHNsecure M 2P ... (FM) | ![]() Zubehör |
Einpoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter für Gleichstromanwendungen
- Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 | |
| SPD-Klassifikation nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) | Iimp |
| Spezifische Energie | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC | |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | |
| Max. Vorsicherung (DC+/DC- -> DC+'/DC-') | |
| Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung) | TUP |
| Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung) | TUS |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC+'/DC-', 9/DC-) | min. |
| Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, 9/DC-) | max. |
| Anschlussquerschnitt (DC+'/DC-') | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Erweiterte technische Daten für die Anwendung Sicherheitsbeleuchtungen (Betrieb an DC und AC möglich) | |
| – Höchste Dauerspannung AC | UC |
| – Max. Vorsicherung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Einpoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler)
- Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 | |
| SPD-Klassifikation nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) | Iimp |
| Spezifische Energie | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC | |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | |
| Max. Vorsicherung (DC+/DC- -> DC+'/DC-') | |
| Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung) | TUP |
| Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung) | TUS |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC+'/DC-', 9/DC-) | min. |
| Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, 9/DC-) | max. |
| Anschlussquerschnitt (DC+'/DC-') | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Erweiterte technische Daten für die Anwendung Sicherheitsbeleuchtungen (Betrieb an DC und AC möglich) | |
| – Höchste Dauerspannung AC | UC |
| – Max. Vorsicherung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zweipoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter für Gleichstromanwendungen (Schaltungsvariante "1+1"); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt
- Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 | |
| SPD-Klassifikation nach IEC 61643-1/-11 | |
| Höchste Dauerspannung DC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) (DC+/DC- -> DC-/DC+) (DC-/DC+ ->9) | |
| Spezifische Energie (DC+/DC- -> DC-/DC+) (DC-/DC+ ->9) | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel (DC+/DC- -> DC-/DC+) (DC-/DC+ ->9) | UP |
| Ansprechzeit | tA |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC | |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | |
| Max. Vorsicherung (DC+/DC- -> DC+'/DC-') | |
| Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung) | TUP |
| Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung) | TUS |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt | min. |
| Anschlussquerschnitt (DC+/DC-, DC-/DC+, 9) | max. |
| Anschlussquerschnitt (DC+´/DC-´, DC-´/DC+´) | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |






















