Details
Weitere Varianten / Zubehör:

DEHNventil M TNC (FM)
DEHNventil M TNS (FM)
DEHNventil M TT (FM)
DEHNventil M TN (FM)
DEHNventil M TT 2P (FM)
Zubehör
Modularer Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ermöglicht Endgeräteschutz
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-1/-11 | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 5 m) | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L1+L2+L3-PEN] | Itotal |
| Spezifische Energie [L1+L2+L3-PEN] | W/R |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L-PEN] | Iimp |
| Spezifische Energie [L-PEN] | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit AC | Ifi |
| Folgestrombegrenzung/Selektivität | |
| Ansprechzeit | tA |
| Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L) bei IK > 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L-L') | |
| TOV-Spannung | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang] | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (L1, L1', L2, L2', L3, L3', PEN, 9) | min. |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, PEN) | max. |
| Anschlussquerschnitt (L1', L2', L3', 9) | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ermöglicht Endgeräteschutz
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-1/-11 | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 5 m) | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] | Itotal |
| Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE] | W/R |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L, N-PE] | Iimp |
| Spezifische Energie [L,N-PE] | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit AC | Ifi |
| Folgestrombegrenzung/Selektivität | |
| Ansprechzeit | tA |
| Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L) bei IK > 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L-L') | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang] | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) | min. |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE) | max. |
| Anschlussquerschnitt (L1', L2', L3', N', 9) | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1")
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ermöglicht Endgeräteschutz
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-1/-11 | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 5 m) | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] | Itotal |
| Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE] | W/R |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] | Iimp |
| Spezifische Energie [L-N]/[N-PE] | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [L-N]/[N-PE] | Ifi |
| Folgestrombegrenzung/Selektivität | |
| Ansprechzeit | tA |
| Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L) bei IK > 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L-L') | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang] | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (L1, L1', L2, L2', L3, L3', N, N', PE, 9) | min. |
| Anschlussquerschnitt (L1, L2, L3, N, PE) | max. |
| Anschlussquerschnitt (L1', L2', L3', N', 9) | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ermöglicht Endgeräteschutz
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-1/-11 | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 5 m) | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L+N-PE] | Itotal |
| Spezifische Energie [L+N-PE] | W/R |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L, N-PE] | Iimp |
| Spezifische Energie [L,N-PE] | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit AC | Ifi |
| Folgestrombegrenzung/Selektivität | |
| Ansprechzeit | tA |
| Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L) bei IK > 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L-L') | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang] | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (L, L', N, N', PE, 9) | min. |
| Anschlussquerschnitt (L, N, PE) | max. |
| Anschlussquerschnitt (L', N', 9) | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (Schaltungsvariante "1+1")
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ermöglicht Endgeräteschutz
| Typ | |
|---|---|
| Art.-Nr. | |
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-1/-11 | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | |
| Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 5 m) | |
| Nennspannung AC | UN |
| Höchste Dauerspannung AC | UC |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L+N-PE] | Itotal |
| Spezifische Energie [L+N-PE] | W/R |
| Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] | Iimp |
| Spezifische Energie [L-N]/[N-PE] | W/R |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] | UP |
| Folgestromlöschfähigkeit [L-N]/[N-PE] | Ifi |
| Folgestrombegrenzung/Selektivität | |
| Ansprechzeit | tA |
| Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L) bei IK > 50 kAeff | |
| Max. Vorsicherung (L-L') | |
| TOV-Spannung [L-N] | UT |
| TOV-Spannung [N-PE] | UT |
| TOV-Charakteristik | |
| Betriebstemperaturbereich [Parallel]/[Durchgang] | TU |
| Funktions-/Defektanzeige | |
| Anzahl der Ports | |
| Anschlussquerschnitt (L, L', N, N', PE, 9) | min. |
| Anschlussquerschnitt (L, N, PE) | max. |
| Anschlussquerschnitt (L', N', 9) | max. |
| Montage auf | |
| Gehäusewerkstoff | |
| Einbauort | |
| Schutzart | |
| Einbaumaße | |
| Zulassungen | |
| FM-Kontakte / Kontaktform | |
| Schaltleistung AC | |
| Schaltleistung DC | |
| Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |




























