Details
FF-Highlights
- Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
- Geprüft nach der Explosionsgruppe IIB
- Erhebliche Einsparung von Montagezeit – Außerbetriebsetzen der Anlage/Bereiche bedingt durch Schweiß- oder Bohrarbeiten ist nicht mehr notwendig
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Typ EX BRS 27 | ![]() Typ EX BRS 90 / 300 / 500 | ![]() Separater Schellenkörper | ![]() Zubehör |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Blitzstoßstrom (10/350) Cu Ø6-12mm | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) Cu Ø12-26,9mm (3/4") | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) Cu Ø26,9mm (3/4") | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) St/tZn Ø17,2-26,9mm (3/4") | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) NIRO Ø6-12mm | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) NIRO Ø12-26,9mm (3/4") | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) NIRO Ø26,9mm (3/4") | Iimp |
| Anschluss | |
| Klemmbereich Rohr Ø | |
| Werkstoff Schellenkörper | |
| Werkstoff Spannkopf/Band | |
| Werkstoff Kontaktwinkel | |
| Abmessung Spannband | l1 x b x t |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Blitzstoßstrom (10/350) Cu | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) St/tZn | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) St/blank | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) NIRO | Iimp |
| Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 50164-1 | |
| Anschluss | |
| Klemmbereich Rohr Ø | |
| Werkstoff Schellenkörper | |
| Werkstoff Spannkopf/Band | |
| Werkstoff Kontaktwinkel | |
| Abmessung Spannband | l1 x b x t |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Blitzstoßstrom (10/350) Cu | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) St/tZn | Iimp |
| Blitzstoßstrom (10/350) NIRO | Iimp |
| Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 50164-1 | |
| Anschluss | |
| Klemmbereich Rohr Ø | |
| Werkstoff Schellenkörper | |
| Werkstoff Spannkopf/Band | |
| Werkstoff Kontaktwinkel | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |


















