Details
Erdungskabelschuhe zum Montieren vor Ort mit integrieter Zugentlastung (2. Hälfte des Klemmteils). Bei der Montage sind folgende Parameter zu beachten: - Abisolierung ca. 15 mm - Aderendhülse nach DIN 46228 - Anzugsmoment der Sperrzahnschrauben ≥ 3 Nm |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() offen M5/M6 | ![]() offen M8/M10 | ![]() geschlossen M8 | ![]() geschlossen M10 |