Blitzschutz/Messgeräte und Zubehör/Erdungsmesskoffer Leder
Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt und ist mit einem Zahlenschloss abschließbar.Ausrüstung des Messkoffers:– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)– 1 Messleitung 0,75 mm2 , 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010– 1 Messleitung 0,75 mm2 , 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000Im Koffer ist ein Leerfach zur wahlweisen Aufnahme der Messgeräte FLUKE 1621 oder GEOHM C vorhanden.
Erdungsmesskoffer Leder mit Leerfach zur wahlweisen Aufnahme der Messgeräte FLUKE 1621 oder GEOHM C inkl. umfangreichem Meßzubehör
Liefern und montieren.
Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Art.-Nr.: 582600
Oder gleichwertig.
Erdbohrer als Hilfserder und Sonde bei der Messung von Erdungs- und Bodenwiderständen. Mit Bohrung für Bananenstecker der Messleitung
Art.-Nr.: 587460
1 Stk.
Prüfklemmen zur Erdermessung
Art.-Nr.: 588000
Art.-Nr.: 589000
Drahthaspeln mit Messleitung H05V-K 0,75mm² Cu und Handgriff (Kunststoff schlagfest)
Art.-Nr.: 585310
Art.-Nr.: 585051
Art.-Nr.: 585025
Art.-Nr.: 585320
Art.-Nr.: 585211
Drahthaspeln mit Messleitung H05V-K 0,75mm? Cu und Handgriff (Kunststoff schlagfest)
Art.-Nr.: 585210
Drahthaspeln separat leer, ohne Meßleitung mit Handgriff (Kunststoff schlagfest)
Art.-Nr.: 585010
Art.-Nr.: 585200
Messleitungen separat in Farben blau
Art.-Nr.: 545000
100 m
Messleitungen separat in Farben rot
Art.-Nr.: 545001
1 m