Details
Durch die speziellen Zacken ist ein Durchdringen des Oberflächenschutzes gegeben. Das Entfernen des Oberflächenschutzes an der Kontaktstelle kann somit entfallen. blitzstromgeprüft nach DIN EN 50164-1 mit 50 kA (10/350) Anschluss für: 1 Leiter Rd Ø10 mm oder 1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm oder 4-50 mm2 (ein-/mehrdrähtig) |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rohr Ø | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Abmessung Band | l1 x b x t |
| Anschluss Rd | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |








