Antennen-BandrohrschellenBandrohrschelle zum blitzstromtragfähigen Anschluss z. B. von Antennenstandrohren und für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
| ![]() |
Details
mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet blitzstromgeprüft nach DIN EN 50164-1 bis 100 kA (10/350) |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Antennen-Bandrohrschellen komplett | ![]() Spannkopf separat | ![]() Endlos-Spannband |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rohr Ø | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Abmessung Band | l1 x b x t |
| Anschluss Rd | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |