Verbindungsklemmen für Fundamenterder und Bewehrungen)Klemmen zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern
| ![]() |
Details
Anordnung: (II) = parallel (+) = kreuz |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Druckbügelklemme | ![]() Druckbügelklemme MAXI |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraubenausführung | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Schraubenausführung | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |










