Details
Weitere Varianten / Zubehör:

für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
für T- und Kreuzverbindungen
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Klemmbock
Bügelklemme für große Durchmesser
Bügelklemme für große Durchmesser, mit zwei zusätzlichen Klemmböcken
MAXI-MV-Klemmen
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| UL-Zulassung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |



















