Schlagspitzen für das Eintreiben des ersten Tiefenerders Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.
Art.-Nr.
Werkstoff
Ausführung
Abmessung
d1 x l1
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Menge
Weitere Abbildungen
Optionen
620 001
625 001
TG/tZn
TG/tZn
für Tiefenerder Ø20 mm oder Rohrerder St/tZn Ø27 mm
für Tiefenerder Ø25 mm oder Rohrerder NIRO (V4A) Ø25 mm