Details
Die Durchführung ist anschlussfertig mit MV-Klemme ausgeführt und alle erdzugewandten Bauteile bestehen aus NIRO (V4A). Die Abdichtung erfolgt durch die Anpressung der Neoprenscheiben gegen die Mauer/Wand (Fest- und Losflansch). Die Montage kann von innen durch einen Monteur erfolgen. Durch die Kontermuttern (innen) kann die Gewindestange beim Festschrauben gehalten werden. |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Durchführungslänge | l2 |
| Gewindestange Länge | l1 |
| Dichtungen | |
| Dichtteller Ø | |
| Werkstoff Teller | |
| Werkstoff Gewindestange/Mutter | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |









