Art.-Nr. 478530 WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN
GTIN 4013364120341, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 697.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Wandstärke (l1) | 200-300 mm |
Anschlussgewinde | M10 / 12 |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+5) |
Art.-Nr. 478540 WD M10 12 V4A DWD L300 400 STTZN
GTIN 4013364120358, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 750.00 g, VPE: 4.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Wandstärke (l1) | 300-400 mm |
Anschlussgewinde | M10 / 12 |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+5) |
Art.-Nr. 478550 WD M10 12 V4A DWD L400 500 STTZN
GTIN 4013364120365, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 838.50 g, VPE: 4.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Platte | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Werkstoff Achse | St/tZn |
Wandstärke (l1) | 400-500 mm |
Anschlussgewinde | M10 / 12 |
Anschlussplatte Ø | 80 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,1 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+5) |