| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Platte | |
| Werkstoff Achse | |
| Wandstärke | l1 |
| Anschlussgewinde | |
| Anschlussplatte Ø | |
| Druckwasserprüfung | |
| Werkstoff Wassersperre | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |

Blitzschutz/Ein- und Durchführungen/Druckwasserdichte Wanddurchführungen für Weiße Wanne
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Platte | |
| Werkstoff Achse | |
| Wandstärke | l1 |
| Anschlussgewinde | |
| Anschlussplatte Ø | |
| Druckwasserprüfung | |
| Werkstoff Wassersperre | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |