Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Ausführung schwer | ![]() Ausführung leicht |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Werkstoff Bolzen | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Werkstoff Bolzen | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |










