Details
Anwendungshiweis: Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm zwei Nieten Ø6 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig). |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Länge | l1 |
| Werkstoff Kabelschuh | |
| Werkstoff Seil | |
| Querschnitt | |
| Befestigung | |
| Anwendungshinweis | |
| Isolierung | |
| Temperaturbereich | |
| Seilausführung | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |








