ÜberbrückungslaschenÜberbrückungslaschen zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen, zum Nieten oder Schrauben
| ![]() |
Details
Anwendungshinweis: Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig) |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Ausführung kurz mit Mittelbohrung | ![]() Ausführung kurz ohne Mittelbohrung | ![]() Ausführung lang mit Mittelbohrung |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Abmessung | |
| Länge | |
| Befestigung | |
| Anwendungshinweis | |
| Mittelbohrung Ø | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Abmessung | |
| Länge | |
| Befestigung | |
| Anwendungshinweis | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Abmessung | |
| Länge | |
| Befestigung | |
| Anwendungshinweis | |
| Mittelbohrung Ø | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |












