DachrinnenklemmenKlemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen bzw. zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen unterschiedlicher Werkstoffe
| ![]() |
Weitere Varianten / Zubehör:

mit Klemmbock
mit Doppelüberleger
Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Klemmbock (St/tZn) und Zwischenplatte (Cupal)
Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Doppelüberleger (St/tZn) und Zwischenplatte (Cupal)
mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 40 mm
mit Zweischrauben-Überleger Baubreite 60 mm
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Bauteilschutz | |
| Klemmbereich Wulst | |
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd | |
| Werkstoff Überleger | |
| Breite / Materialstärke | t1 |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Anschluss mit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Bauteilschutz | |
| Klemmbereich Wulst | |
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd | |
| Werkstoff Überleger | |
| Breite / Materialstärke | t1 |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Anschluss mit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Klemmbereich Wulst | |
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd | |
| Werkstoff Überleger | |
| Breite / Materialstärke | t1 |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Anschluss mit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Klemmbereich Wulst | |
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd | |
| Werkstoff Überleger | |
| Breite / Materialstärke | t1 |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube | |
| Anschluss mit | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |