Dachleitungshalter mit geprägter Strebe für DachflächenDachleitungshalter zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
| ![]() |
Weitere Varianten / Zubehör:

UNIsnap Bauhöhe 16 mm
UNIsnap Bauhöhe 36 mm
UNIsnap mit Klemmteil
UNIgrip Bauhöhe 20 mm
UNIgrip Bauhöhe 32 mm
DEHNgrip mit Alu-Grundstrebe
DEHNsnap mit Alu-Grundstrebe
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Farbe Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Strebenausführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Farbe Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Strebenausführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Farbe Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Strebenausführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Strebenausführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Dachleitungshalter | |
| Strebenlänge | l1 |
| Bauhöhe Leitungshalter | |
| Werkstoff Leitungshalter | |
| Farbe Leitungshalter | |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | |
| Leitungshalter Modell | |
| Leitungsführung | |
| Befestigungsmöglichkeit | |
| Art der Dacheindeckung | |
| Innengewinde | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |















