Details
Der Gefahrenbereich von Berührungs- und Schrittspannungen für Lebewesen ist definiert auf Erdniveau innerhalb einer Höhe von ca. 3 m und einem Abstand von 3 m um die Ableitung.
Die CUI-Leitung hat einen Innenleiter aus Kupfer und eine hochspannungsfeste Isolierung.
Anforderungen an diese Leitungen sind:
– die Stoßspannungsfestigkeit von 100 kV (1,2/50) und
– die Vermeidung eines Gleitüberschlages auch bei Regen
Die CUI-Leitung hat einen Innenleiter aus Kupfer und eine hochspannungsfeste Isolierung.
Anforderungen an diese Leitungen sind:
– die Stoßspannungsfestigkeit von 100 kV (1,2/50) und
– die Vermeidung eines Gleitüberschlages auch bei Regen
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Leiter | |
| Werkstoff Isolierung | |
| Außen Ø Leitung | |
| Normenbezug | |
| Farbe Leitung | |
| Querschnitt Seele | |
| Gesamtlänge (l1) | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |