Details
Beim Fangmast Art.-Nr. 819 280 mit 2900 mm und Art.-Nr. 819 281 mit 2600 mm Gesamthöhe, ist bei der Verwendung von drei Betonsockeln (Gewicht 17 kg) die Standfestigkeit bis zur Windgeschwindigkeit von 162 km/h (Windlastzone III) gegeben. Beim Fangmast Art.-Nr. 819 285 mit einer Gesamthöhe von 3900 mm müssen für die Standfestigkeit bis zur Windgeschwindigkeit 145 km/h (Windlastzone II) drei Betonsockel (Gewicht 17 kg) und für die Standfestigkeit bis zur Windgeschwindigkeit 162 km/h (Windlastzone III) sechs Betonsockel (Gewicht 17 kg) verwendet werden. Beim Fangmast Art.-Nr. 819 286 mit einer Gesamthöhe von 3100 mm müssen für die Standfestigkeit bis zur Windgeschwindigkeit 145 km/h (Windlastzone II) drei Betonsockel (Gewicht 17 kg) verwendet werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:

Fangmast 30 für HVI-Leitung light SET I 2600 mm Gesamthöhe
Fangmast 30 für HVI-Leitung light SET II 3100 mm Gesamthöhe
Fangmast 50 für HVI-Leitung light SET I 2900 mm Gesamthöhe
Fangmast 50 für HVI-Leitung light SET II 3900 mm Gesamthöhe
Zubehör
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Stativ | |
| Platzbedarf Stativ | |
| Radius | |
| Anzahl Sockel | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Länge Stützrohr | |
| Isolierstrecke | |
| Innengewinde | |
| Ø Außen | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Fangstange | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Schraubenausführung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Stativ | |
| Platzbedarf Stativ | |
| Radius | |
| Anzahl Sockel | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Länge Stützrohr | |
| Isolierstrecke | |
| Innengewinde | |
| Ø Außen | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Fangstange | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Schraubenausführung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Stativ | |
| Platzbedarf Stativ | |
| Radius | |
| Anzahl Sockel | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Länge Stützrohr | |
| Isolierstrecke | |
| Innengewinde | |
| Ø Außen | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Fangstange | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Schraubenausführung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Stativ | |
| Platzbedarf Stativ | |
| Radius | |
| Anzahl Sockel | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Länge Stützrohr | |
| Isolierstrecke | |
| Innengewinde | |
| Ø Außen | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Fangstange | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Schraubenausführung | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
Dachleitungshalter, für Flachdächer
![]() |
| ![]() |
Adapter für Verlegung der HVI®-Leitung auf Flachdach
![]() |
| ![]() |
Dachleitungshalter mit gerader Strebe für HVI®-Leitung
![]() |
| ![]() |
Dachleitungshalter mit gewinkelter Strebe für HVI®-Leitung
![]() |
| ![]() |
Dachleitungshalter mit gekröpfter Strebe für HVI®-Leitung
![]() |
| ![]() |
Leitungshalter für HVI®-Leitung
![]() |
| ![]() |
Adapter für Dachleitungshalter
![]() |
| ![]() |
Distanzhalter für HVI®-Leitung light
Betonsockel
![]() |
| ![]() |
Unterlegplatte
![]() |
| ![]() |




































