Details
Die Fangmaste sind für eine Windgeschwindigkeit bis 145 km/h (Windlastzone II) dimensioniert. Der teilbare Fangmast besteht aus: – Fangstange Al Ø16/10 mm, Länge 2500 mm – Stützrohr GFK/Al Ø50/60 mm, Länge 2050 mm (Übersteckung 200 mm) – Mastrohr St/tZn Ø60 mm, Länge 6000 mm mit Arretierungsschrauben M10 aus NIRO – HVI-Leitung innen/außen verlegt – Transportlänge 6000 mm Weitere Angaben können der Montageanleitung Nr. 1565 entnommen werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() mit einer HVI-Leitung I | ![]() mit zwei HVI-Leitungen I | ![]() Zubehör |
Ausführung mit 1x HVI-Leitung I innenverlegt, Leitungslänge 10 m
Die weitere erforderliche Leitungslänge der HVI-Leitung ist separat zu bestellen.
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitung 12,5 m bei der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitung 19 m bei der Schutzklasse III des Blitzschutzsystems
Die weitere erforderliche Leitungslänge der HVI-Leitung ist separat zu bestellen.
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitung 12,5 m bei der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitung 19 m bei der Schutzklasse III des Blitzschutzsystems
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Leitungslänge der HVI-Leitung (l1) | |
| Länge Fangstange | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Länge Stützrohr | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Länge Mastrohr | |
| Fangmastlänge gesamt | |
| Werkstoff Mastrohr | |
| Leitungslänge der HVI-Leitung ges. | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Ausführung mit 2x HVI-Leitung I, Leitungslänge 10 m, innen- und außenverlegt.
Die weiteren erforderlichen Leitungslängen der HVI-Leitungen sind separat zu bestellen (zweifach).
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitungen 16,5 m bei der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitungen 24 m bei der Schutzklasse III des Blitzschutzsystems
Die weiteren erforderlichen Leitungslängen der HVI-Leitungen sind separat zu bestellen (zweifach).
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitungen 16,5 m bei der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems
maximale Gesamtlänge der HVI-Leitungen 24 m bei der Schutzklasse III des Blitzschutzsystems
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Leitungslänge der HVI-Leitung (l1) | |
| Länge Fangstange | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Länge Stützrohr | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Länge Mastrohr | |
| Fangmastlänge gesamt | |
| Werkstoff Mastrohr | |
| Leitungslänge der HVI-Leitung ges. | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |














