Details
Die Maste sind für eine Windgeschwindigkeit bis 145 km/h (Windlastzone II) dimensioniert. Diesen Berechnungen liegt ein Pressdruck von 0,02 kN/cm2 des gewachsenen Bodens zu Grunde (z. B. Lehmböden, Sand-, Kiesböden mitteldicht). Bestandteile: – Fangmast aus St/tZn und Al verjüngt Ø70/60/40 mm – Fangstange aus Al Ø16/10 mm Länge 1 oder 2 m – Schraubfundament aus St/tZn Länge 800 mm mit Streben der Länge 530 mm und Arretierungsschrauben M10 mit Kontermutter – Erdanschlusslasche Bohrung Ø11 mm Vorteile: – leichtes Aufstellen durch verjüngte Bauweise aus St/tZn und Aluminium – bei Bedarf kann der Fangmast einfach aus dem Schraubfundament entnommen und umgelegt werden Weitere Angaben können der Montageanleitung Nr. 1581 entnommen werden. |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff | |
| Höhe über Flur | l1 |
| Länge Rohr Ø70 mm | |
| Länge Rohr Ø60 mm | l2 |
| Länge Rohr Ø40 mm | l3 |
| Fangstange | d1) (l4 |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |








