Details
Die verjüngten Rohre werden gesteckt und anschließend verschraubt. Die Transportlänge beträgt ca. 4500 mm. Weitere Angaben können der Montageanleitung Nr. 1683 entnommen werden. Bestandteile: Aluminiumrohr verjüngt: – Rohr Ø100x5 mm, Länge ca. 4000 mm – Rohr Ø90x3 mm, Länge ca. 2000 mm – Rohr Ø80x3 mm + Ø70x3 mm, Länge je ca. 2000 mm – opt. Rohr Ø40x5 mm, Länge ca. 2000 mm – Fangstange Al – Anschlussklemme für Rd 6-10 mm – Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik inkl. Streben aus NIRO 20x20x2 mm |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() freie Höhe 12 m | ![]() freie Höhe 14 m |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Höhe | |
| Fangstange (Ø Länge) | |
| Radius | |
| Platzbedarf Stativ | |
| Anzahl Betonsockel | |
| Werkstoff Stativ | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Normenbezug | |
| Dachlast | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Höhe | |
| Fangstange (Ø Länge) | |
| Radius | |
| Platzbedarf Stativ | |
| Anzahl Betonsockel | |
| Werkstoff Stativ | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Normenbezug | |
| Dachlast | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |










