Details
FF-Highlights
- Kompletteinheit montagefertig
- geringes Eigengewicht
- stabile Ausführung des gesamte Aufbaus
- Befestigungsschellen mit Einschrauben-Technik
- vielfältige Lochbilder für unterschiedlichste Montageanforderungen
Rohre und Distanzhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Dauertemperaturbereich -50 bis +100 °C Für die Bestimmung des Trennungsabstandes (Länge des Distanzstabes) wird der Materialfaktor km = 0,7 verwendet. 1 m Distanzstab entspricht einer äquivalenten Luftstrecke von 0,7 m. Die maximale freie Länge bezieht sich auf den Kopf der Stützrohre bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt). Bei Überspannungen mit Aluminiumseil (Art.-Nr. 840 050) sind Abstände von max. 10 m möglich (Durchhang beachten). Weitere Angaben können der Montageanleitung Nr. 1475 entnommen werden. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() einteilig Gesamthöhe 4200 mm | ![]() einteilig Gesamthöhe 5700 mm | ![]() zweiteilig Gesamthöhe 7200 mm | ![]() Zubehör |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Gesamtlänge | |
| Anzahl Distanzhalter | |
| Anzahl Befestigungswinkel | |
| Länge Stützrohr | |
| max. freie Länge | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Ausführung | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Distanzhalter | |
| Werkstoff Distanzhalter | |
| Materialfaktor km | |
| Dauertemperaturbereich | |
| Werkstoff Befestigungswinkel | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Gesamtlänge | |
| Anzahl Distanzhalter | |
| Anzahl Befestigungswinkel | |
| Länge Stützrohr | |
| max. freie Länge | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Ausführung | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Distanzhalter | |
| Werkstoff Distanzhalter | |
| Materialfaktor km | |
| Dauertemperaturbereich | |
| Werkstoff Befestigungswinkel | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Gesamtlänge | |
| Anzahl Distanzhalter | |
| Anzahl Befestigungswinkel | |
| Länge Stützrohr | |
| max. freie Länge | |
| Werkstoff Stützrohr | |
| Ausführung | |
| Länge Fangspitze | |
| Werkstoff Fangspitze | |
| Länge Distanzhalter | |
| Werkstoff Distanzhalter | |
| Materialfaktor km | |
| Dauertemperaturbereich | |
| Werkstoff Befestigungswinkel | |
| Transportlänge | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
Zubehör
Fangspitze mit MV-Klemme
![]() |
| ![]() |
MV-Klemme zum Überspannen
![]() |
| ![]() |
Stützrohre GFK/Al
Stützrohr GFK/Al
![]() |
| ![]() |
Stützrohr GFK/Al
![]() |
| ![]() |
Befestigungswinkel
![]() |
| ![]() |
Befestigungswinkel
![]() |
|
Befestigungswinkel
![]() |
| ![]() |
Befestigungsschelle mit Spannband
![]() |
| ![]() |
Befestigungsschelle mit Spannband
![]() |
| ![]() |
Befestigungsschelle mit Spannband
![]() |
| ![]() |
Geländerbefestigungen
![]() |
| ![]() |
Geländerbefestigungen
![]() |
| ![]() |
Distanzhalter für Stützrohre
![]() |
| ![]() |
Dreibeinstativ für DEHNiso-Combi
![]() |
| ![]() |



























































