Details
Die spezielle Halterung der Fangstange ermöglicht den Ausgleich von Dachneigungen bis 10°. Durch die integrierte Rutschsicherung ist auch ein Beschädigen der Oberfläche des Daches ausgeschlossen. Diese Fangstange ist für eine Windgeschwindigkeit bis 145 km/h (Windlastzone II) dimensioniert. |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Gesamtlänge | |
| Länge (Ø10 mm) | |
| Länge (Ø16 mm) | |
| Profilabstand | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Werkstoff Sockel | |
| Werkstoff Streben | |
| Normenbezug | |
| Gewichte | |
| Werkstoff-Schrauben/Muttern | |
| Abmessungen Sockel | l x d |
| Schraubenausführung | |
| Rutschsicherung | |
| Sockeleigenschaften | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |







