Details
Bei der Verwendung dieser vier Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350) gegeben. Die Fangstangen sind für eine Windgeschwindigkeit bis 162 km/h (Windlastzone III) dimensioniert. |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() Ausführung Höhe 2000 mm | ![]() Ausführung bis Höhe 3500 mm |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Gesamtlänge | |
| Länge (Ø16/10 mm) | |
| Profilabstand | |
| Befestigung | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Werkstoff Streben | |
| Werkstoff Mutter/Scheibe | |
| Gewinde | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Gesamtlänge | |
| Länge (Ø16/10 mm) | |
| Länge (Ø22 mm) | |
| Profilabstand | |
| Befestigung | |
| Werkstoff Fangstange | |
| Werkstoff Streben | |
| Werkstoff Mutter/Scheibe | |
| Gewinde | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |











