SV-Klemmen für ober- und unterirdische VerbindungenSchräg-Verbinder-Klemmen für Kreuz- und T-Verbindungen,
| ![]() |
Weitere Varianten / Zubehör:
![]() für Flach- und Rundleiter | ![]() für einen Flach- und einen Rundleiter | ![]() für Flachleiter | ![]() für Flach-, Rundleiter und Erdeinführungsstangen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l1 x t1 |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l1 x t1 |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l1 x t1 |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |














