Kreuzstücke für ober- und unterirdische VerbindungenKreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen von Leitern in Kreuz- und T-Anordnung
| ![]() |
Weitere Varianten / Zubehör:

mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter
mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter bis 40 mm
mit Zwischenplatte für Erdeinführungen/Fangstangen
ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter
ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter
ohne Zwischenplatte für zwei Flachleiter bis 40 mm
ohne Zwischenplatte für Erdeinführungen/Fangstangen
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Klemmbereich (mehrdrähtig/Seil) | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Zwischenplatte | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Klemmbereich (mehrdrähtig/Seil) | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Zwischenplatte | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich (mehrdrähtig/Seil) | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Zwischenplatte | |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Klemmbereich (mehrdrähtig/Seil) | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Zwischenplatte | |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Fl / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Normenbezug | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Werkstoff Klemme | |
| Klemmbereich Rd / Rd | |
| Klemmbereich Rd / Fl | |
| Schraube | |
| Werkstoff Schraube/Mutter | |
| Abmessung | l x b x t |
| Normenbezug | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |















