RunddrähteRunddrähte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen
| ![]() |
Weitere Varianten / Zubehör:

DEHNalu-Draht
DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel
Stahldraht
Stahldraht mit Kunststoffmantel
Kupferdraht
Edelstahldraht
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Ø Leiter | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Eigenschaften/Werkstoff-Nr. | |
| Normenbezug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Ø Leiter | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Eigenschaften/Werkstoff-Nr. | |
| Normenbezug | |
| Ø Außen | |
| Werkstoff Mantel | |
| Manteldicke | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Ø Leiter | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Normenbezug | |
| Zinküberzug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Ø Leiter | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Normenbezug | |
| Ø Außen | |
| Werkstoff Mantel | |
| Manteldicke | |
| Zinküberzug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Ø Leiter | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Eigenschaften/Werkstoff-Nr. | |
| Normenbezug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |
| Art.-Nr. | |
|---|---|
| Ø Leiter | |
| Querschnitt | |
| Werkstoff | |
| Eigenschaften/Werkstoff-Nr. | |
| Normenbezug | |
| spezifischer Leitwert | |
| spezifischer Widerstand | |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) | 1 s; ≤ 300 °C |
| Gewicht | |
| GTIN (EAN) | |
| VPE | |
| Menge | |
| Weitere Abbildungen | |
| Optionen |





