Wiederkehrende Prüfungen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen

Arbeiten an elektrischen Anlagen orientieren sich immer an den 5 Sicherheitsregeln.

Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln

Regel 4: Erden und Kurzschließen
Mit der Erdungs- und Kurzschließgarnitur (EuK-Vorrichtung) stellen Sie den spannungsfreien Zustand der Anlage für die Dauer der Arbeiten sicher. Eine regelmäßige Überprüfung der EuK-Vorrichtung ist empfohlen und dringend angeraten.

Das sagt die Berufsgenossenschaft BG ETEM:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen nach DIN EN 61230 (VDE 0683-100): 2009-07 sind Sicherheitseinrichtungen und unterliegen den Anforderungen der regelmäßig wiederkehrenden Prüfung.
 
Ungeprüfte, mangelhafte Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen sind aus berufsgenossenschaftlicher Erfahrung ein hohes Sicherheitsrisiko. Für die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nach BG A3, §5 und nach DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100): 2009-10 Prüfungen erforderlich.

Zerstörungsfreie Prüfung durch neues Prüfsystem

Häufig liegen verdeckte Beschädigungen vor, die durch eine Sichtprüfung allein nicht entdeckt werden können. Mussten früher die Litzen zur Prüfung aufgeschnitten werden, werden die EuK-Vorrichtungen nun zerstörungsfrei geprüft.

Das neue Messverfahren wurde im Auftrag der BG ETEM an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden entwickelt. Der Ohm'sche Widerstand der EuK-Vorrichtung wird statisch UND dynamisch, d.h. auch bei Bewegung ermittelt. Dieses Vorgehen liefert eine deutlich verbesserte Aussage zum Gesamtzustand der Vorrichtung.

Die Prüfung von ortsveränderlichen EuK-Vorrichtungen erfolgt in drei Schritten:

1. Sichtkontrolle
Visuelle Prüfung auf sichtbare Mängel

2. Statische Prüfung
Messung des Gesamtwiderstandes an der ruhenden EuK-Vorrichtung

3. Dynamische Prüfung
Messung der relativen Widerstandsänderung im Seil und an den Verbindungsstellen der bewegten EuK-Vorrichtung.

Überprüfung der EuK-Vorrichtung im DEHN Service Center
Wiederholungsprüfung einer EuK-Vorrichtung im DEHN Service Center

 

Prüfplakette EuK-VorrichtungenEin besonderer Service für Sie: Wir prüfen auch bei Ihnen vor Ort!

Die Prüfung kann wahlweise im DEHN Service Center stattfinden oder bei Ihnen vor Ort. Sie erhalten immer einen Nachweis über die Prüfung durch die Kennzeichnung am Gerät und einen separaten Prüfbericht zur Dokumentation.

 

Übrigens: Wir prüfen EuK-Vorrichtungen aller Hersteller.

 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin für die Vor-Ort-Prüfung oder senden Sie uns Ihre Geräte zur Prüfung im DEHN Service Center.