Veranstaltung: Funktionale Sicherheit und Ex-Schutz

Schutz und Sicherheit in Ex-Bereichen

Gemeinsam heißen Sie HIMA und DEHN zur Veranstaltung "Funktionale Sicherheit und Ex-Schutz" am Mittwoch,
31. Mai 2017 in Leipzig
herzlich willkommen.

Einen ganzen Tag (nähere Informationen siehe unten) werden in praxisorientierten Vorträgen auf Basis des aktuellen Normenstandes die Grundlagen für einen sicheren Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen erläutert. Hierzu gehören neben prozesstechnischen Anforderungen an maximale Sicherheit und höchste Verfügbarkeit auch wirksame Schutzmaßnahmen gegen blitz- und überspannungsbedingte Zündquellen.

Die Teilnahme und Verpflegung sind für Sie kostenlos. Klicken Sie hier und melden Sie sich gleich an.
 

AGENDA
09:00 UhrEröffnung der Veranstaltung
09:15 UhrSafety und Asset Integrity Level in der Prozessindustrie
Referent: Fred Stay, HIMA
10:15 UhrKaffeepause
10:45 UhrEMV-gerechter Aufbau von sicherheitsgerichteten Steuerungen in Ex-Bereichen
Referent: Manfred Kienlein, DEHN
11:45 UhrPraxisanforderungen an Sicherheitssysteme
Referent: Thomas Janzer, HIMA
12:30 UhrMittagspause
14:00 UhrPraktische Umsetzung von Überspannungsschutzlösungen für Ex(i)-Systeme 
Referent: Reiner Kerschbaum, DEHN
14:45 UhrKaffeepause
15:15 UhrPotentialausgleich in Ex-Anlagen – Normen und praktische Umsetzung
Referenten: Michael Dahmen, Bayer CropScience AG und Manfred Kienlein, DEHN

Veranstaltungsort (nur 500 m vom Hauptbahnhof Leipzig entfernt):

pentahotel Leipzig pentahotel Leipzig
Großer Brockhaus 3
04103 Leipzig

Webseite des Hotels