DEHNshort schützt das Freizeitbad Stegermatt
Schon bei der Planung des Freizeitbads war klar, der Störlichtbogenschutz würde eine wichtige Rolle für die Anlagenverfügbarkeit und für den Personenschutz spielen.

DEHN Lösung
Geprüftes Schutzkonzept gegen Störlichtbögen
Kunde
Freizeitbad Stegermatt
Projekt
Elektrotechnische Planung
Branche
Freizeit und Erholung
Ort
Offenburg
Planung
Planungsbüro Alexander Müller GmbH
Produkt
DEHNshort
Die Herausforderung
Bei einem öffentlichen Bad wie dem Freizeitbad Stegermatt steht die Verfügbarkeit an erster Stelle. Ein kurzschlussbedingter Ausfall der Energieversorgung könnte zu einer Schließung des Badebetriebes bis zu 4 Wochen führen. Dies wäre der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln und würde einen riesigen Imageschaden für den Betreiber bedeuten.
Die Technischen Betriebe der Stadt Offenburg waren überzeugt von den Vorteilen eines Störlichtbogenschutzsystems.
Die Lösung
Mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort hat das Freizeitbad Stegermatt einen wichtigen Baustein für die Anlagenverfügbarkeit gelegt.
Die Investition ist in Relation zum Gesamtvolumen gering und die Hauptverteilung als wichtige Schlagader des Freizeitbades ist nun dauerhaft vor Ausfällen durch Störlichtbögen geschützt.
DEHNshort ermöglicht eine rasche Wiederinbetriebnahme der betroffenen Schaltanlage. Das bedeutet kürzere Stillstandszeiten und niedrigere Folgekosten.
Weitere Referenzen zum Arbeitsschutz

Helmholtz Zentrum
Aktiver Störlichtbogenschutz mit DEHNshort beim Austausch der kompletten NSHV am Helmholtz Zentrum.

WESTNETZ
Mit der drahtlosen DEHNproX Inspektionskamera ohne Freischaltung den Anlagenzustand untersuchen und mit Foto und Film dokumentieren.

Fischer Automobile
Fischer Automobile setzt bei der Umstellung auf die E-Autowerkstatt auf Schutzausrüstung und Produkte von DEHN.

DEHNshort schützt die Shopping City Süd in Wien
Die Shopping City Süd in Wien (SCS) möchte ihren Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld bieten und den Kunden ein entspanntes Einkaufserlebnis ermöglichen.

Charité - Bauabschnitt II
Zuverlässige Stromversorgung hat im Krankenhaus oberste Priorität. Der aktive Störlichtbogenschutz hilft, die Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen.