Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN protects E-Mobility
Überspannungen gefährden Ihre Mobilität

Die E-Bike-Tour fällt aus? Unvorstellbar!

Auf den Ausflug hatte ich mich seit Wochen gefreut. Um 9:00 Uhr sollte es losgehen. Und dann das. Ich hole mein E-Bike aus dem Keller und stelle mit Erschrecken fest... es lässt sich nicht anschalten. Der Akku macht keinen Mucks. Und das, obwohl er die ganze Nacht am Strom hing. Das war's dann wohl mit der E-Bike-Tour für mich.

Was ist passiert?

Anscheinden gab es beim Gewitter der letzten Nacht einen Überspannungsschaden am Akku.

Überspannungs-Schäden an teuren Elektrofahrzeugen, das heißt für Sie:

  • Aktuell erst mal kein Fahrzeug zur Verfügung
  • Hohe Reparaturkosten oder teure Ersatzbeschaffungen (Fahrzeug, Akku, Ladesäule)
  • Zeitaufwand und Nerven für die Schadensregulierung:
    Abstimmung mit den Mechanikern, Abstimmung mit der Versicherung - häufig ist dieser Fall ja gar nicht versichert

 

Wussten Sie das? Es muss gar nicht immer ein direkter Blitzschlag sein, der die Elektronik lahmlegt.

Schon ein Einschlag in der näheren Umgebung erzeugt hohe Spannungen. Diese breiten sich im Boden und über Leitungen aus. Wenn sie eindringen ist beim E-Bike der Akku in Gefahr. 
Beim E-Car oder E-Scooter kann noch viel mehr zerstört werden, sie hängen ja komplett am Strom.

Schaffen Sie Ihre Mobilität!

So geht's

Ihr Elektrofachmann hilft Ihnen dabei Haus, Garage und Carport gegen Überspannungen abzusichern. Nach der ersten Barriere am Hauseintritt schützen Überspannungs-Ableiter Ihr E-Bike oder Elektroauto. Dies sind Geräte wie z.B.

  • DEHNshield
  • DEHNflex

Sie werden unmittelbar am Gerät installiert.

nach oben