Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Trennstellenkasten für WDV-Systeme

Der teleskopierbare Trennstellenkasten ist speziell für den Einbau in WDV-Systemen (Vollwärmeschutz) konzipiert.
Mit dem Trennstellenkasten können Montagehöhen von 90-140 mm stufenlos eingestellt werden. Der zusätzliche Abstandshalter ermöglicht den Einsatz bei Dämmstoffstärken bis 320 mm.
Durch das Anbringen eines Quellbandes sowie durch den speziell gekanteten und mit einer Dichtung ausgestatteten Deckel aus NIRO kann ein abgedichteter Einbau erfolgen.

Alle notwendigen Befestigungselemente (Schrauben und Dübel) sowie eine Styroporabdeckung (Schutz vor Verunreinigung während der Putzarbeiten) sind im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für Leitungseinführungen (Perforationen):
– Runddraht Ø8-10 mm
– Runddraht mit Kunststoffmantel Ø13 mm
– HVI-Leitungen Ø20-27 mm
– Flachband 30x3,5 mm

Die notwendige Trennklemme und das Nummernschild sind separat zu bestellen.

Details

lorem ipsum

Trennstellenkasten mit Abstandhalter

Für Dämmstoffstärken von 140 mm bis 320 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A

GTIN 4013364219755, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennstellenkasten für WDV-Systeme mit Abstandshalter
Trennstellenkasten für WDV-Systeme
Einbaufertige Kompletteinheit für
das fachgerechte Einbinden in das
WDV-System, mit Klebefläche für
Dichtungsbänder
mit Kunststoffdichtung
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
und Abstandhalter mit Styroporkern
Werkstoff Kasten: PC / ABS
Werkstoff Deckel: NIRO
Werkstoff Abstandshalter: PP
Abmessung Abstandshalter: 120 x 120 x 200 mm
Einbauhöhe: 90-320 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
Art.-Nr.: 476055
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kasten PC / ABS
Abmessung Kasten 185 x 145 mm
Werkstoff Deckel NIRO
Werkstoff Abstandshalter PP
Abmessung Abstandshalter 120 x 120 x 200 mm
Einbauhöhe 90-320 mm

Artikel 476055 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476055 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Trennstellenkasten

Für Dämmstoffstärken von 90 mm bis 140 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A

GTIN 4013364219717, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennstellenkasten
Trennstellenkasten für WDV-Systeme
Für das fachgerechte Einbinden in das
WDV-System, mit Klebefläche für
Dichtungsbänder
mit Kunststoffdichtung,
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Werkstoff Kasten: PC / ABS
Werkstoff Deckel: NIRO
Einbauhöhe: 90-140 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: TSK WDVS 180X140X88 K V2A
Art.-Nr.: 476050
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kasten PC / ABS
Abmessung Kasten 185 x 145 mm
Werkstoff Deckel NIRO
Einbauhöhe 90-140 mm

Artikel 476050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Abstandshalter separat

Ausführung mit Styroporkern (keine Wärmebrücke) zum Kombinieren mit dem Trennstellenkasten. Der Abstandshalter kann in 10 mm Abstufungen von 200 - 50 mm gekürzt werden.

1 Produkt

Art.-Nr. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K

GTIN 4013364219724, Zolltarifnr. (EU): 39259080, Bruttogewicht: 225.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Abstandshalter separat
Abstandhalter zu Trennstellen-
kasten für WDV-Systeme
keine Wärmebrücke (Styroporkern)
kürzbar in 10 mm-Abstufungen
von 50 - 200 mm
Werkstoff Abstandshalter: PP
Abmessung Abstandshalter: 120 x 120 x 200 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: AH TSK WDVS 50.200 K
Art.-Nr.: 476053
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Abstandshalter PP
Abmessung Abstandshalter 120 x 120 x 200 mm

Artikel 476053 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476053 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben