Sicherheitstechnische Netze

Mit Hilfe von Sicherheitsnetzen finden Datenaustausch sowie Überwachung und Steuerung einzelner Systeme von Gefahrenmeldeanlagen statt. Je nach Systemanforderung ist es nicht nur wichtig, dass Daten unverfälscht und sicher übertragen werden, sondern auch dass sie rund um die Uhr verfügbar sind. Das Sicherheitsnetz muss daher vor den Folgen von Blitz und Überspannung geschützt werden.

Kombi-Ableiter BLITZDUCTOR® XT
Das BLITZDUCTOR XT-Basisteil ist eine platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls ohne Signalunterbrechung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt.*

BLITZDUCTOR® XT
Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit Life-Check zum Schutz von Doppeladern hochfrequenter Übertragungen mit galvanischer Trennung.*

DEHNrapid® LSA
Der Kombi-Ableiter für LSA-Trennleisten schützt empfindliche Hardware wirksam vor Überspannungen und ermöglicht gleichzeitig das Prüfen, Trennen und Patchen der angeschlossenen Leitungen.*


* VdS-zertifiziert