Service / Testlabor
Das Naturphänomen Blitz...
... ist beeindruckend und einzigartig. Doch seine zerstörerische Kraft vernichtet jährlich große volkswirtschaftliche Werte.
Das muss nicht sein: In unseren hoch spezialisierten Laboratorien können
wir die Wirkparameter des Blitzes nachbilden und damit Anlagen/Systeme auf
Blitzsicherheit prüfen und erforderlichenfalls ertüchtigen.
Selbstverständlich prüfen wir nach den aktuellen internationalen
und nationalen Normen.
Und nicht nur das: Wir arbeiten seit Jahrzehnten in internationalen und nationalen
Normengremien mit.
So können Sie sicher sein, dass wir nicht nur mit modernsten Geräten
arbeiten, sondern auch unser Wissen über die aktuelle Situation der Normung
einbringen.
DEHN + SÖHNE bietet Prüfungen und Analysen von Blitzschutz- und Überspannungsschutzssystemen zu Ihrer Sicherheit.

DEHN prüft und analysiert
Unsere Leistungen:
In unseren Versuchsfeldern können wir Stoßströme und Stoßspannungen unterschiedlicher Amplitude, Anstiegszeit und Dauer erzeugen. Damit können unterschiedliche Störphänomene simuliert werden.
Blitzstrom-Generatoren
bis 200 kA (10/350 µs) - sie erzeugen
Blitzstoßströme, die mit ihren Parametern natürlichen Blitzentladungen
entsprechen. Damit können direkte Blitzeinwirkungen auf Komponenten und
Anlagen simuliert werden.
Stoßstrom-Generatoren
bis 100
kA (8/20 µs)
- sie erzeugen Stoßströme zur Nachbildung von indirekten Blitzeinwirkungen
und Schalthandlungen.
Hybrid-Generatoren
sie dienen zum
Nachweis der Störspannungsfestigkeit
im Rahmen der EMV-Prüfungen für elektronische Geräte.
Folgestrom-Transformator (50 kAeff)
in Kombination mit einem Stoßstromgenerator 100 kA (8/20µs) dient
er zur Simulation des Verhaltens von Komponenten in Starkstromanlagen im
Falle einer Blitzeinwirkung
Stoßspannungs-Generatoren bis 120 kV (1,2/50 µs)
sie dienen zur Nachbildung der Spannungsbeanspruchung an Isolierstrecken
bei Blitzeinwirkung
Impulsstrom-Generatoren
sie werden
für den Test
von Telekommunikations-Einrichtungen entsprechend der Vorgaben von ITU eingesetzt
Multipler Impulsstrom-Generator
bis 4 x 25 kA (8/20µs) dient zur Nachbildung multiper Blitzentladungen
Eine Auswahl unserer Prüfleistungen:
- Test von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern nach EN 61643-11; EN 61643-21; UL 1449
- Test von Komponenten des äußeren Blitzschutzes nach EN 50164-1
- Systemprüfung an Niederspannungsverteilungen nach IEC 61643-1; IEC 60000-4-5; EN 61643-11
- Systemtest an Komponenten für Windenergie-, Photovoltaik- und Mobilfunk-Anlagen entsprechend den Anforderungen der IEC 62305-1 und IEC 61400-24

Anwendungsspezifische Lösungen
Sie haben bereits eine anwendungsspezifische Lösung zum Schutz Ihrer elektrischen Anlage?
Kein Problem: Wir testen sie auf Stoßstromtragfähigkeit und liefern
ein aussagefähiges Protokoll.
Jederzeit können Sonderlösungen für Blitz- und Überspannungsschutzsysteme
in unseren Laboratorien geprüft und analysiert werden.
| |