DEHN + SÖHNE

Schutzkonzepte


Technische Anfrage

 

Schutzvorschläge für Sicherheitssysteme

go Überspannungsschutz für Gefahrenmeldeanlagen

GefahrenmeldeanlagenGefahrenmeldeanlagen

Die mit Falschmeldungen von Gefahrenmeldeanlagen verbundenen Kosten liegen in den Industrieländern bei mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr. Ein koordinierter Blitz- und Überspannungsschutz beugt einer Fehlalarmierung durch atmosphärische Entladungen vor und erhöht die Verfügbarkeit der Gefahrenfrüherkennung und Alarmierung.

go Download [990 KB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz von elektroakustischen Anlagen (ELA-Anlagen)

ELAElektroakustische Anlagen

ELA-Anlagen werden als Kompaktgeräte mit standardisierten Leistungsmerkmalen wie auch in 19'' Modulbauweise zum Einsatz gebracht. Sie dienen der Sprach-, Musik- und Signalübertragung. Die Erstellung des Leitungsnetzes einer ELA-Anlage unterliegt den Normen der DIN EN 50174-2, Klassifikation VDE 0800 Teil 174-2: September 2001. In der zitierten EN Norm wird der Überspannungsschutz in den Installationsleitlinien beschrieben.
Neben dem dort erwähnten Schutz der Leitungen wird auf die Hauptaufgabe, nämlich auf den Schutz der im Leitungsnetz befindlichen Geräte, hingewiesen.

go Download [980 KB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für Videoüberwachungsanlagen

PROFIBUSVideoüberwachungsanlagen

Nur durch das Einbringen der Kamera in den Schutzbereich eines Gebäudes oder einer Fangstange, lässt sich die Zerstörung durch einen direkten Blitzeinschlag vermeiden. Mittels ausgewählter Überspannungs-Ableiter kann sowohl eine Koaxialleitung wie auch eine 2-Draht Leitung sicher geschützt werden.

go Download [1.1 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für Rauchwarnanlagen

RauchwarnanlagenRauchwarnanlagen

Um im Brandfall eine bauliche Anlage gefahrlos verlassen zu können, ist es erforderlich, dass die Rettungswege rauchfrei gehalten werden, denn Rauch beeinträchtigt die Orientierung und die Atmung des Menschen. Rauchwarnanlagen finden ihren Einsatz sowohl in baulichen Anlagen mit und ohne Äußeren Blitzschutz. Entsprechend sind diese Anlagen auch unterschiedlich zu bewerten...

go Download [1.3 MB] · 1/2012